Menu Search

Conteras cuadradas para tuberías - multiusos

En stock

Las conteras para tubos cuadradas multiusos son una elección ideal cuando la estética de su producto final no es una prioridad. Encajan a la perfección en los tubos, polos o postes cuadrados y evitan la contaminación, al tiempo que ofrecen seguridad y un acabado limpio de bordes afilados en tubos recién cortados.

Una gama práctica y rentable que incluye paredes más finas y una amplia variedad de tamaños para cubrir el requisito esencial de la protección de conteras para tubos. Son una opción práctica, sobre todo si el aspecto de su aplicación no es un factor crucial.

Fáciles de instalar presionando con la mano o con el uso de un mazo, lo que da lugar a un proceso de montaje rápido y eficiente. Pueden utilizarse en la construcción de máquinas o en cualquier aplicación donde se requieran tubos estructurales. Se recomienda elegir una opción de color para mejorar la apariencia estética de su proyecto terminado, ya que se fusionará con la pintura y proporcionará un acabado visual agradable.

  • Encajan a la perfección en tubos, polos y postes cuadrados.
  • Fáciles de instalar presionando con la mano o con un mazo.
  • Se utilizan en la construcción de máquinas o donde se requieren tubos estructurales.
Material: PEBD Color: Gris, Blanco, Negro Código De La Serie: SRILQ

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h Color AxA h1 Grosor de pared máximo Minimum Wall Thickness Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Blanco
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Gris
76.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
  • de 6
Cuadrado Contera para tubos 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Blanco PEBD

20773755


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    4.0 mm
Cuadrado Contera para tubos 76.2 mm 2.5 mm 5.0 mm Gris PEBD

20773786


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Grosor de pared máximo
    5.0 mm