Menu Search

Cuadrado Contera para tubos 140.0 mm 4.0 mm 7.0 mm Gris PEBD

Estas conteras para tubos cuadrados multiusos se encajan a la perfección en tubos, polos y postes cuadrados evitando la contaminación y garantizando la seguridad para la aplicación. Se fabrican en PEBD gris. Pueden instalarse fácilmente a mano o con un mazo para ofrecer un proceso de montaje rápido.
Referencia de Essentra:

20772062

Número de pieza del fabricante:

20772062

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 40

Solicitar en múltiplos de 40

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
AxA 140.0 mm
h 34.0 mm
h1 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 4.0 mm
Grosor de pared máximo 7.0 mm
Material PEBD
Color Gris
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros