Menu Search

Cuadrado Contera para tubos 1.6 mm 1.2 mm Negro LDPE - PIR

This square tube insert is made from black LDPE and has an angled base, making it ideal for use on uneven surfaces. Ribbed to aid insertion and retention.
Referencia de Essentra:

10093245

Número de pieza del fabricante:

199276

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,3929 €
2500 + 0,2013 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

98,23 €

250 x 0,3929 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
T1 1.6 mm
T2 1.2 mm
Forma del cabezal Cuadrado
Tipo de cabeza Angled
Tipo 3
Material LDPE - PIR
Color Negro
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros