Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.
Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4359 € - 0,4585 € | 1442 En stock |
PTFE
|
Natural
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1855 € | 53300 En stock |
PEAD
|
Tono madera
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4305 € - 0,4531 € | 1398 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,295 € - 0,6522 € | 55000 En stock |
PEAD; Acero
|
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,5894 € | 26100 En stock |
PEAD; Acero
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2788 € - 0,6163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEAD; Acero
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,1609 € | 198 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3439 € - 0,3616 € | 1400 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,073 € - 0,1615 € | 20449 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1732 € - 0,1824 € | 12600 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,071 € - 0,157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEAD
|
Tono madera
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,5385 € | 45000 En stock |
PEAD; Acero
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7157 € - 0,7534 € | 2192 En stock |
PTFE
|
Natural
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,5171 € - 0,544 € | 1198 En stock |
PTFE
|
Natural
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,3697 € - 0,389 € | 2600 En stock |
PA;Acero
|
Marrón
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,2327 € | 12500 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1447 € - 0,1522 € | 174 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3018 € - 0,3175 € | 4500 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10155592 | 0,0841 € - 0,1861 € | 21703 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,5762 € - 1,2746 € | 640 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar