Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.
Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2501 € - 0,553 € | 45000 En stock |
PEAD; Acero
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,1659 € | 19650 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1905 € | 52800 En stock |
PEAD
|
Tono madera
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,1613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEAD
|
Tono madera
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3797 € - 0,3995 € | 2600 En stock |
PA;Acero
|
Marrón
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1486 € - 0,1563 € | 5574 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2028 € - 0,2138 € | 14198 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2862 € - 0,3012 € | 3988 En stock |
PA
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2863 € - 0,6329 € | 2250 En stock |
PEAD; Acero
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,129 € | 8000 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4421 € - 0,4653 € | 998 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,3713 € | 1400 En stock |
PE;Acero
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,289 € - 0,3045 € | 6344 En stock |
PA;Acero
|
Marrón
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,1453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2183 € - 0,2299 € | 1057 En stock |
PA; Fieltro; Acero
|
Natural
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4432 € - 0,467 € | 200 En stock |
PA
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4128 € - 0,4344 € | 1963 En stock |
PTFE
|
Natural
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,6053 € | 26100 En stock |
PEAD; Acero
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10155592 | 0,0864 € - 0,1911 € | 15600 En stock |
PEAD
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,1082 € - 0,2393 € | 41880 En stock |
PEAD
|
Tono madera
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar