Menu Search

Conteras con Clavo

En stock

Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.

Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.

  • Forma: redonda
  • Colores: tono de madera, gris, marrón y natural.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Diámetro de la base Compra
0,3018 € - 0,3175 € 4500 En stock
PE;Acero
Natural
19.0 mm
0,5762 € - 1,2746 € 660 En stock
PE;Acero
Natural
30.0 mm
0,3439 € - 0,3616 € 1400 En stock
PE;Acero
Natural
22.0 mm
0,2814 € - 0,2965 € 6344 En stock
PA;Acero
Marrón
19.0 mm
0,1345 € - 0,1415 € 2056 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
17.0 mm
0,1528 € - 0,1609 € 198 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
22.0 mm
0,1975 € - 0,2082 € 14398 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
28.0 mm
0,4305 € - 0,4531 € 1398 En stock
PE;Acero
Natural
24.0 mm
0,3697 € - 0,389 € 2600 En stock
PA;Acero
Marrón
24.0 mm
0,1447 € - 0,1522 € 5574 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
20.0 mm
0,1053 € - 0,2327 € 12500 En stock
PEAD
Natural
22.2 mm
0,0568 € - 0,1256 € 10000 En stock
PEAD
Natural
12.7 mm
0,2125 € - 0,2238 € 1057 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
30.0 mm
0,1732 € - 0,1824 € 12600 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
24.0 mm
0,3029 € - 0,3191 € 2035 En stock
PA;Acero
Marrón
27.0 mm
0,4316 € - 0,4547 € 200 En stock
PA
Natural
27.0 mm
0,295 € - 0,6522 € 55000 En stock
PEAD; Acero
Negro
28.0 mm
10155592 0,0841 € - 0,1861 € 21703 En stock
PEAD
Natural
19.1 mm
0,1054 € - 0,233 € 42880 En stock
PEAD
Tono madera
22.2 mm
10280225 0,4969 € - 1,0979 € 3600 En stock
PE;Acero
Natural
27.0 mm
  • de 2
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Natural

10280195

Rango de precios
0,3175 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 30.0 mm Natural

10280232

Rango de precios
1,2746 € - 0,5762 €

Niveles de existencias
660 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Natural

10280201

Rango de precios
0,3616 € - 0,3439 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Marrón

10280249

Rango de precios
0,2965 € - 0,2814 €

Niveles de existencias
6344 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    20.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 17.0 mm Natural

10301180

Rango de precios
0,1415 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
2056 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Natural

10301203

Rango de precios
0,1609 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 28.0 mm Natural

10301227

Rango de precios
0,2082 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
14398 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    28.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Natural

10280218

Rango de precios
0,4531 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
1398 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Marrón

10280256

Rango de precios
0,389 € - 0,3697 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    20.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 20.0 mm Natural

10301197

Rango de precios
0,1522 € - 0,1447 €

Niveles de existencias
5574 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.2 mm Natural

10155608

Rango de precios
0,2327 € - 0,1053 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.2 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 12.7 mm Natural

10155578

Rango de precios
0,1256 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 30.0 mm Natural

10301234

Rango de precios
0,2238 € - 0,2125 €

Niveles de existencias
1057 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Natural

10301210

Rango de precios
0,1824 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
12600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 27.0 mm Marrón

10293348

Rango de precios
0,3191 € - 0,3029 €

Niveles de existencias
2035 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    20.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 27.0 mm Natural

10302750

Rango de precios
0,4547 € - 0,4316 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 28.0 mm Negro

10255384

Rango de precios
0,6522 € - 0,295 €

Niveles de existencias
55000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    28.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.1 mm Natural

10155592

Rango de precios
0,1861 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
21703 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.2 mm Tono madera

10155561

Rango de precios
0,233 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
42880 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.2 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Tono madera
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 27.0 mm Natural

10280225

Rango de precios
1,0979 € - 0,4969 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero