Menu Search

Conteras con Clavo

En stock

Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.

Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.

  • Forma: redonda
  • Colores: tono de madera, gris, marrón y natural.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Diámetro de la base Compra
0,2436 € - 0,5385 € 45000 En stock
PEAD; Acero
Negro
22.0 mm
0,073 € - 0,1615 € 20449 En stock
PEAD
Natural
15.9 mm
0,5171 € - 0,544 € 1198 En stock
PTFE
Natural
24.9 mm
0,2666 € - 0,5894 € 26100 En stock
PEAD; Acero
Gris
25.0 mm
0,4359 € - 0,4585 € 1442 En stock
PTFE
Natural
22.1 mm
0,7157 € - 0,7534 € 2192 En stock
PTFE
Natural
30 mm
0,1447 € - 0,1522 € 174 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
20.0 mm
0,2125 € - 0,2238 € 1057 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
30.0 mm
0,071 € - 0,157 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEAD
Tono madera
15.9 mm
0,3439 € - 0,3616 € 1400 En stock
PE;Acero
Natural
22.0 mm
0,2814 € - 0,2965 € 6344 En stock
PA;Acero
Marrón
19.0 mm
0,1345 € - 0,1415 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA; Fieltro; Acero
Natural
17.0 mm
0,1975 € - 0,2082 € 14398 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
28.0 mm
0,0839 € - 0,1855 € 53300 En stock
PEAD
Tono madera
19.1 mm
0,4305 € - 0,4531 € 1398 En stock
PE;Acero
Natural
24.0 mm
10155592 0,0841 € - 0,1861 € 21703 En stock
PEAD
Natural
19.1 mm
0,1054 € - 0,233 € 53180 En stock
PEAD
Tono madera
22.2 mm
10280225 0,4969 € - 1,0979 € 3600 En stock
PE;Acero
Natural
27.0 mm
0,3029 € - 0,3191 € 2035 En stock
PA;Acero
Marrón
27.0 mm
0,1528 € - 0,1609 € 198 En stock
PA; Fieltro; Acero
Natural
22.0 mm
  • de 2
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Negro

10255360

Rango de precios
0,5385 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
45000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 15.9 mm Natural

10155585

Rango de precios
0,1615 € - 0,073 €

Niveles de existencias
20449 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    15.9 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 0.980 in Acero Natural

10292129

Rango de precios
0,544 € - 0,5171 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.9 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    18 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Politetrafluoroetileno; Polietileno; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 25.0 mm Acero Gris

10255377

Rango de precios
0,5894 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
26100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Gris
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 0.870 in Acero Natural

10292112

Rango de precios
0,4585 € - 0,4359 €

Niveles de existencias
1442 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.1 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    18 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Politetrafluoroetileno; Polietileno; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 1.180 in Acero Natural

10292136

Rango de precios
0,7534 € - 0,7157 €

Niveles de existencias
2192 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    30 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    18 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Politetrafluoroetileno; Polietileno; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 20.0 mm Natural

10301197

Rango de precios
0,1522 € - 0,1447 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 30.0 mm Natural

10301234

Rango de precios
0,2238 € - 0,2125 €

Niveles de existencias
1057 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 15.9 mm Tono madera

10155547

Rango de precios
0,157 € - 0,071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    15.9 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Tono madera
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Natural

10280201

Rango de precios
0,3616 € - 0,3439 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.0 mm Marrón

10280249

Rango de precios
0,2965 € - 0,2814 €

Niveles de existencias
6344 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    20.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 17.0 mm Natural

10301180

Rango de precios
0,1415 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 28.0 mm Natural

10301227

Rango de precios
0,2082 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
14398 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    28.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.1 mm Tono madera

10155554

Rango de precios
0,1855 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
53300 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Tono madera
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 24.0 mm Natural

10280218

Rango de precios
0,4531 € - 0,4305 €

Niveles de existencias
1398 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 19.1 mm Natural

10155592

Rango de precios
0,1861 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
21703 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.2 mm Tono madera

10155561

Rango de precios
0,233 € - 0,1054 €

Niveles de existencias
53180 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.2 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Tono madera
  • Material completo de la base
    Polietileno de alta densidad
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 27.0 mm Natural

10280225

Rango de precios
1,0979 € - 0,4969 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Polietileno;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 27.0 mm Marrón

10293348

Rango de precios
0,3191 € - 0,3029 €

Niveles de existencias
2035 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    20.0 mm
  • Color
    Marrón
  • Material completo de la base
    Poliamida;Acero
  • Material de los clavos
    Acero
Puntilla con base de cacerola 22.0 mm Natural

10301203

Rango de precios
0,1609 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Diámetro de la base
    22.0 mm
  • Longitud por debajo del cabezal
    15.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo de la base
    Poliamida; Fieltro; Acero
  • Material de los clavos
    Acero