Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
0,881 € - 0,9274 € 1100 En stock
Redonda
Negro
Cromado
2,6132 € - 2,7503 € 175 En stock
Redonda
Negro
Cromado
3,5859 € - 3,7759 € 1388 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,881 € - 0,9274 € 893 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,6212 € - 0,6543 € 200 En stock
Redonda
Negro
Cromado
1,9324 € - 2,0339 € 525 En stock
Redonda
Negro
Cromado
0,8619 € - 1,2067 € 1325 En stock
Redonda
Negro
Mate
2,3081 € - 2,4295 € 475 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,6703 € - 0,9384 € 6091 En stock
Redonda
Negro
Mate
2,9051 € - 3,0574 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,881 € - 0,9274 € 1600 En stock
Redonda
Negro
Cromado
1,2283 € - 2,7153 € 2250 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
2,9051 € - 3,0574 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
3,8225 € - 4,0239 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,5491 € - 0,7688 € 5950 En stock
Redonda
Negro
Mate
1,2987 € - 2,8707 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Pulido
  • de 8
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400715

Rango de precios
0,9274 € - 0,881 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Altura
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400746

Rango de precios
2,7503 € - 2,6132 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400760

Rango de precios
3,7759 € - 3,5859 €

Niveles de existencias
1388 En stock
Atributos
  • Altura
    15.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400722

Rango de precios
0,9274 € - 0,881 €

Niveles de existencias
893 En stock
Atributos
  • Altura
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400708

Rango de precios
0,6543 € - 0,6212 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Altura
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400753

Rango de precios
2,0339 € - 1,9324 €

Niveles de existencias
525 En stock
Atributos
  • Altura
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10379363

Rango de precios
1,2067 € - 0,8619 €

Niveles de existencias
1325 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404409

Rango de precios
2,4295 € - 2,3081 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10255339

Rango de precios
0,9384 € - 0,6703 €

Niveles de existencias
6091 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404386

Rango de precios
3,0574 € - 2,9051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Contera para tubos Negro PEBD

10400739

Rango de precios
0,9274 € - 0,881 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Altura
    14.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Cromado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 25.0 mm 19.0 mm PA Negro

10255230

Rango de precios
2,7153 € - 1,2283 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404423

Rango de precios
3,0574 € - 2,9051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Cuadrado Puntilla a presión Negro PEAD

10404379

Rango de precios
4,0239 € - 3,8225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10255322

Rango de precios
0,7688 € - 0,5491 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 30.0 mm 22.0 mm PA Negro

10255278

Rango de precios
2,8707 € - 1,2987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 22.0 mm 2.0 mm Natural Acero

10302941


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    22.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla a presión 25.0 mm 2.0 mm Natural Acero

10302958


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla a presión 19.0 mm 2.0 mm Natural Acero

10302934


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    19.0 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
Puntilla a presión 28.5 mm 2.0 mm Natural Acero

10302965


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    28.5 mm
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural