Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
1,404 € - 3,1033 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,3931 € - 0,4324 € 1635 En stock
Redonda
Negro
Pulido
2,4773 € - 2,6077 € 6092 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
1,3939 € - 3,081 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
1,1998 € - 2,6523 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
1,1094 € - 2,4524 € 4200 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
1,068 € - 2,361 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
1,1963 € - 2,6445 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
2,2152 € - 4,897 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
0,9398 € - 2,0777 € 560 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
1,3611 € - 3,009 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
0,9622 € - 2,1271 € 2000 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
1,1718 € - 2,5905 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
0,1322 € - 0,1851 € 7600 En stock
Redonda
Negro
Pulido
0,6951 € - 1,5365 € 6594 En stock
Redonda
Negro
Mate
1,5551 € - 3,4377 € 4625 En stock
Redonda
Negro
Mate
1,1093 € - 2,4521 € 80 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
0,1867 € - 0,2235 € 2900 En stock
Negro
0,1655 € - 0,1981 € 6600 En stock
Negro
2,1743 € - 4,8063 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
  • de 8
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379301

Rango de precios
3,1033 € - 1,404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    25.0 mm
  • Longitud
    28.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Nylon
Redonda Contera para tubos Negro PE

10246719

Rango de precios
0,4324 € - 0,3931 €

Niveles de existencias
1635 En stock
Atributos
  • Diámetro
    18.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
Redonda Puntilla a presión 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PA; fieltro

10255285

Rango de precios
2,6077 € - 2,4773 €

Niveles de existencias
6092 En stock
Atributos
  • Anchura
    19.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379264

Rango de precios
3,081 € - 1,3939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Altura
    28.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla a presión Negro PA; Acero inoxidable

10255308

Rango de precios
2,6523 € - 1,1998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
  • Material completo de la base
    Poliamida 6; Acero inoxidable
  • Material completo
    Poliamida 6; Acero inoxidable
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379219

Rango de precios
2,4524 € - 1,1094 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Anchura
    22.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Nylon
Redonda Puntilla redonda Negro PA

10255292

Rango de precios
2,361 € - 1,068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Puntilla a presión Negro PA;Acero

10379295

Rango de precios
2,6445 € - 1,1963 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Poliamida;Acero
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379257

Rango de precios
4,897 € - 2,2152 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10255261

Rango de precios
2,0777 € - 0,9398 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379202

Rango de precios
3,009 € - 1,3611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo de la base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10255254

Rango de precios
2,1271 € - 0,9622 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Poliamida
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro PA;Acero

10379271

Rango de precios
2,5905 € - 1,1718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Poliamida;Acero
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Negro PE

10073872

Rango de precios
0,1851 € - 0,1322 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • Diámetro
    19.1 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
Redonda Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10379356

Rango de precios
1,5365 € - 0,6951 €

Niveles de existencias
6594 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro PA; fieltro

10255346

Rango de precios
3,4377 € - 1,5551 €

Niveles de existencias
4625 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379226

Rango de precios
2,4521 € - 1,1093 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Contera para tubos 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10280270

Rango de precios
0,2235 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Contera para tubos 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10280263

Rango de precios
0,1981 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
6600 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379240

Rango de precios
4,8063 € - 2,1743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Altura
    20.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro