Menu Search

Conteras a presión

En stock

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
159 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Finalizar Compra
8,1134 € - 8,5449 € 119 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,6322 € - 0,6654 € 498 En stock
Rectangular
Negro
Sin acabado
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Amarillo
Sin acabado
0,302 € - 0,5664 € 11100 En stock
Negro
0,3155 € - 0,7525 € 250 En stock
Negro
0,3259 € - 0,7827 € 9 En stock
Rectangular
Negro
Pulido
0,2317 € - 0,4056 € 3800 En stock
Negro
0,3902 € - 0,4292 € 754 En stock
Negro
0,2904 € - 0,5446 € 8400 En stock
Negro
0,2645 € - 0,7029 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
0,5293 € - 0,741 € 2600 En stock
Negro
0,1174 € - 0,2596 € 550 En stock
Abovedadas
Negro
Pulido
Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Natural
Sin acabado
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
Solicite el plazo de entrega aquí
Rectangular
Negro
Sin acabado
0,4037 € - 0,4441 € 1635 En stock
Redonda
Negro
Pulido
2,5442 € - 2,6781 € 6092 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
0,1917 € - 0,2295 € 2900 En stock
Negro
1,1392 € - 2,5183 € 80 En stock
Redonda
Negro
Sin acabado
1,3979 € - 3,0902 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Negro
Sin acabado
  • de 8
Rectangular Contera para tubos Negro PEBD

10327296

Rango de precios
8,5449 € - 8,1134 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Altura
    30.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Puntilla a presión Negro PEBD

10327364

Rango de precios
0,6654 € - 0,6322 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
Redonda Contera para tubos Amarillo PEBD

10265765


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Amarillo
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Ángulo derecho Contera para tubos 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10246740

Rango de precios
0,5664 € - 0,302 €

Niveles de existencias
11100 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Contera para tubos rectangulares 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro LDPE - PIR

10071007

Rango de precios
0,7525 € - 0,3155 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Rectangular Contera para tubos Negro LDPE - PIR

10079829

Rango de precios
0,7827 € - 0,3259 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Anchura
    25.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
Contera para tubos 1.2 mm 1.5 mm Negro PE

10256824

Rango de precios
0,4056 € - 0,2317 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3923509000
Ovalado Contera para tubos 1.2 mm 1.5 mm Negro PE

10256831

Rango de precios
0,4292 € - 0,3902 €

Niveles de existencias
754 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Ángulo derecho Contera para tubos 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10246733

Rango de precios
0,5446 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
8400 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Contera para tubos rectangulares 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Negro LDPE - PIR

10070994

Rango de precios
0,7029 € - 0,2645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Ángulo derecho Contera para tubos 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negro PE

10246757

Rango de precios
0,741 € - 0,5293 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Cuadrado Contera para tubos 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negro LDPE - PIR

10079454

Rango de precios
0,2596 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
  • Clavijas de metal
    No
Puntilla a presión 28.5 mm 1.5 mm Natural Acero

10302910


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    26.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Redonda Puntilla redonda Negro PA

10255292


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Clavijas de metal
    No
  • Estilo de fijación
    Ajustable a presión
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379301


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura
    25.0 mm
  • Longitud
    28.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo de la base
    Acero
  • Material completo
    Nylon
Redonda Contera para tubos Negro PE

10246719

Rango de precios
0,4441 € - 0,4037 €

Niveles de existencias
1635 En stock
Atributos
  • Diámetro
    18.0 mm
  • Material completo de la base
    Polietileno
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulido
Redonda Puntilla a presión 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PA; fieltro

10255285

Rango de precios
2,6781 € - 2,5442 €

Niveles de existencias
6092 En stock
Atributos
  • Anchura
    19.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Poliamida; Fieltro
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
Contera para tubos 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Negro PE

10280270

Rango de precios
0,2295 € - 0,1917 €

Niveles de existencias
2900 En stock
Atributos
  • Material completo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Clavijas de metal
    N
  • Código de material
    3926909790
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379226

Rango de precios
2,5183 € - 1,1392 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Diámetro
    25.0 mm
  • Altura
    25.0 mm
  • Material completo de la base
    Fieltro
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro
Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

10379202

Rango de precios
3,0902 € - 1,3979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro
    30.0 mm
  • Altura
    22.0 mm
  • Material completo de la base
    Nylon
  • Material completo
    Nylon
  • Color
    Negro