Menu Search

Redonda Puntilla a presión Negro Nylon

Contera inclinada redonda fabricada en nylon negro y con base de fieltro.
Referencia de Essentra:

10379257

Número de pieza del fabricante:

463854

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 799 4,897 €
800 - 3999 2,3319 €
4000 + 2,2152 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

391,76 €

80 x 4,897 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro 30.0 mm
Altura 22.0 mm
Material completo de la base Fieltro
Material completo Nylon
Color Negro
Finalizar Sin acabado
Clavijas de metal No
Estilo de fijación Ajustable a presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros