Los conos de enmascarar pueden utilizarse como tapones o tapas. Su forma cónica les permite adaptarse a una gran variedad de diámetros interiores y exteriores. Se puede asegurar con ganchos de pintura. Disponible en silicona y EPDM.
Material: Silicona, EPDM Color: Morado, Rojo, Natural, Teja, Negro, Azul, Verde, Marrón, Amarillo Código De La Serie: SR1075, SR1091
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | Material | A | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5587 € - 0,588 € | 400 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 0,3462 € - 0,3643 € | 1918 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicona
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,6574 € - 0,6919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicona
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,1008 € - 0,1061 € | 29883 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 7874 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,5239 € - 0,5518 € | 8501 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicona
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,4365 € - 0,4594 € | 13972 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicona
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,7616 € - 0,8013 € | 223 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicona
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 0,2752 € - 0,2897 € | 433 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,1086 € - 0,1144 € | 45399 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4434 € - 0,4667 € | 126083 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicona
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,353 € - 0,3716 € | 14323 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicona
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1765 € - 0,1858 € | 258931 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,4836 € - 0,509 € | 156 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 0,367 € - 0,3864 € | 1751 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,7019 € - 0,7389 € | 700 En stock |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicona
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 2378 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4224 € - 0,4448 € | 8998 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicona
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,8356 € - 0,8793 € | 3949 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicona
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar