Menu Search

Conos de enmascaramiento

En stock

Los conos de enmascarar pueden utilizarse como tapones o tapas. Su forma cónica les permite adaptarse a una gran variedad de diámetros interiores y exteriores. Se puede asegurar con ganchos de pintura. Disponible en silicona y EPDM.

  • Solución de enmascaramiento versátil que puede utilizarse como tapa o tapón.
  • Diseño cónico.
  • Opciones de materiales de primera calidad y económicos.
Material: Silicona, EPDM Color: Morado, Rojo, Natural, Teja, Negro, Azul, Verde, Marrón, Amarillo Código De La Serie: SR1075, SR1091

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B Material A H Tipo Compra
0,2752 € - 0,2897 € 2433 En stock
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,1086 € - 0,1144 € 45399 En stock
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,1765 € - 0,1858 € 258931 En stock
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
0,4836 € - 0,509 € 156 En stock
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
0,1008 € - 0,1061 € 29883 En stock
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,164 € - 0,1726 € 7874 En stock
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,367 € - 0,3864 € 1751 En stock
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
0,1403 € - 0,1477 € 2378 En stock
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
0,5587 € - 0,588 € 400 En stock
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
Conos de enmascaramiento 36.0 mm Negro EPDM

10251720

Rango de precios
0,2897 € - 0,2752 €

Niveles de existencias
2433 En stock
Atributos
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    4016999790
Conos de enmascaramiento 25.4 mm Negro EPDM

10251683

Rango de precios
0,1144 € - 0,1086 €

Niveles de existencias
45399 En stock
Atributos
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    4016999790
Conos de enmascaramiento 28.0 mm Negro EPDM

10251706

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
258931 En stock
Atributos
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Conos de enmascaramiento 51.0 mm Negro EPDM

10251744

Rango de precios
0,509 € - 0,4836 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    4016999790
Conos de enmascaramiento 23.0 mm Negro EPDM

10251676

Rango de precios
0,1061 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
29883 En stock
Atributos
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Conos de enmascaramiento 27.9 mm Negro EPDM

10251713

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
7874 En stock
Atributos
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    4016999790
Conos de enmascaramiento 38.1 mm Negro EPDM

10251737

Rango de precios
0,3864 € - 0,367 €

Niveles de existencias
1751 En stock
Atributos
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Conos de enmascaramiento 25.4 mm Negro EPDM

10251690

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
2378 En stock
Atributos
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Conos de enmascaramiento 53.0 mm Negro EPDM

10251751

Rango de precios
0,588 € - 0,5587 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790