10417881
1221649
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 13,8825 € |
| 500 + | 13,1885 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Material de la cubierta | ABS |
| Material del filtro | Espuma de poliuretano |
| Material de protección para dedos | ABS |
| Forma | Cuadrado |
| Incluye | Protección para dedos + Cubierta para el filtro + Filtro de malla |
| Distancia entre orificios fijos | 104.9 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 4.13 in |
| Anchura de la cara | 122.0 mm |
| Anchura de la cara | 4.803 in |
| Medida del ventilador | 122.0 mm |
| Medida del ventilador | 122.0 mm |
| Diámetro del orificio de montaje | 4.5 mm |
| Diámetro del orificio de montaje | 0.177 in |
| Altura general | 122.0 mm |
| Altura general | 4.803 in |
| Grosor general | 7.1 mm |
| Grosor general | 0.28 in |
| Anchura general | 122.0 mm |
| Anchura general | 4.803 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar