Menu Search

Reductor de ajuste con cable 2.7 mm 5.0 mm POM Natural

El conector de manguera en forma de Y es adecuado para mangueras de plástico o de goma y puede utilizarse en entornos profesionales y domésticos. Fabricado en POM que proporciona una excelente resistencia química.
Referencia de Essentra:

10341384

Número de pieza del fabricante:

136090400005

348 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,1666 €
250 + 2,0582 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

108,33 €

50 x 2,1666 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
ID 2.7 mm
d1 4.0 mm
d2 5.0 mm
L 25.5 mm
Tipo 4
Material completo Polioximetileno
Color Natural
Código de material 3917400099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros