Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La abrazadera para tubos estructurales de aluminio tiene una acción giratoria. Disponible en varios tamaños de orificio.Fabricados para sujetar tubos estructurales circulares girando hasta el ángulo necesario para la aplicación.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponibles en diseño "giratorio a plato base" y "giratorio a giratorio". Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,0123 € - 57,9066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 56,8148 € - 59,7915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 101,7228 € - 107,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 98,0251 € - 103,1751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 101,7228 € - 107,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 54,9505 € - 57,8448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 98,0251 € - 103,1751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 101,7228 € - 107,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 101,5992 € - 106,9449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,7736 € - 59,7709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 101,7228 € - 107,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 101,7228 € - 107,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 55,0123 € - 57,9066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 56,8148 € - 59,7915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 98,0251 € - 103,1751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 101,5992 € - 106,9449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 56,8148 € - 59,7915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 98,1487 € - 103,3193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 101,7228 € - 107,0891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 54,9505 € - 57,8448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar