Menu Search

Conectores de abrazadera giratorios

En stock

La abrazadera para tubos estructurales de aluminio tiene una acción giratoria. Disponible en varios tamaños de orificio.Fabricados para sujetar tubos estructurales circulares girando hasta el ángulo necesario para la aplicación.Muchos diámetros interiores para elegir.Disponibles en diseño "giratorio a plato base" y "giratorio a giratorio". Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
95 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
45.0 mm
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
30.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
48.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
42.0 mm
40.0 mm
10 En stock
Gris
48.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
48.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
45.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
20.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
48.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
40.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
45.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
25.0 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
30.0 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
20.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
42.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
65.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
20.0 mm
25.0 mm
  • de 5
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 45.0 mm Gris

10497517


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 30.0 mm 30.0 mm Gris

10497791


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 48.0 mm 50.0 mm Gris

10498149


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 25.0 mm 20.0 mm Negro

10497708


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 42.0 mm 40.0 mm Negro

10497906


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 48.0 mm 48.0 mm Gris

10498125


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 40.0 mm Negro

10497463


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 48.0 mm 48.0 mm Gris

10497555


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 40.0 mm Gris

10497999


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 30.0 mm Negro

10497685


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 48.0 mm Negro

10498064


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 50.0 mm Negro

10497623


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 40.0 mm 40.0 mm Gris

10497814


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 45.0 mm 42.0 mm Gris

10498019


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 25.0 mm 25.0 mm Gris

10497371


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 30.0 mm 25.0 mm Gris

10497777


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 20.0 mm Gris

10497319


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 42.0 mm Negro

10498194


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 50.0 mm 65.0 mm Negro

10498255


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Diámetro exterior
    65.0 mm
  • Color
    Negro
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090
Conector de abrazadera giratorio 20.0 mm 25.0 mm Gris

10497654


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Color
    Gris
  • Forma del tubo compatible
    Circular
  • Código de material
    7609000090