Menu Search

Conductos para cableado

En stock

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma del conducto Diámetro interior Compra
0,9803 € - 1,0319 € En producción
Split
12.2 mm
4,6214 € - 4,8644 € 100 En stock
Split
23.2 mm
1,0263 € - 1,0803 € 1401 En stock
Split
4.8 mm
2,4123 € - 2,5392 € En producción
Unsplit
4.8 mm
227,89 € - 239,89 € En producción
Unsplit
28.1 mm
344,02 € - 362,12 € En producción
Unsplit
28.1 mm
2,1288 € - 2,2408 € 200 En stock
Unsplit
16.6 mm
6,1892 € - 6,5148 € En producción
Unsplit
29.0 mm
1,5895 € - 1,6731 € En producción
Split
9.9 mm
3,0466 € - 3,2068 € 1950 En stock
Split
16.6 mm
8,2568 € - 8,6912 € 125 En stock
Split
29.0 mm
1,4192 € - 1,4939 € 800 En stock
Split
8.4 mm
277,08 € - 291,66 € En producción
Unsplit
16.9 mm
328,75 € - 346,05 € En producción
Unsplit
16.9 mm
1,4586 € - 1,5354 € 400 En stock
Unsplit
9.9 mm
2,2602 € - 2,3792 € 900 En stock
Unsplit
16.6 mm
5,2828 € - 5,5608 € En producción
Unsplit
29.0 mm
1,5453 € - 1,6266 € 575 En stock
Unsplit
8.4 mm
1,6042 € - 1,6886 € En producción
Split
12.2 mm
4,9452 € - 5,2054 € 550 En stock
Split
23.2 mm
  • de 3
Conducto M12x1.5 Recto PA Negro

10336199

Rango de precios
1,7158 € - 1,6302 €

Niveles de existencias
1351 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Código de material
    3926909790
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276853

Rango de precios
237,99 € - 226,09 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.7 mm
Conduit Unsplit 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Black

10636176

Rango de precios
292,74 € - 278,10 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153598

Rango de precios
1,563 € - 1,4849 €

Niveles de existencias
401 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153635

Rango de precios
4,703 € - 4,4678 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    23.2 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153673

Rango de precios
1,1758 € - 1,1171 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    4.8 mm
CT-S10 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153444

Rango de precios
1,4733 € - 1,3997 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    9.9 mm
CT-S17 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153482

Rango de precios
2,6336 € - 2,502 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    16.6 mm
CT-S29 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153529

Rango de precios
6,1812 € - 5,8724 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    29.0 mm
CT-S8.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153567

Rango de precios
1,2906 € - 1,226 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276686

Rango de precios
165,21 € - 156,95 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    21.1 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276822

Rango de precios
429,69 € - 408,21 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10633632

Rango de precios
506,14 € - 480,84 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153581

Rango de precios
1,6731 € - 1,5895 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    9.9 mm
Nylon Conduit PA Negro 25.0 m

10276891

Rango de precios
266,73 € - 253,39 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276860

Rango de precios
439,42 € - 417,46 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Negro 50.0 m

10276921

Rango de precios
540,02 € - 513,02 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Nylon
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153604

Rango de precios
1,4524 € - 1,3798 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153642

Rango de precios
2,4068 € - 2,2864 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    23.2 mm
CT-8.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10311264

Rango de precios
1,4021 € - 1,332 €

Niveles de existencias
31270 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    8.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153451

Rango de precios
1,0319 € - 0,9803 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153499

Rango de precios
4,8644 € - 4,6214 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    23.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153536

Rango de precios
1,0803 € - 1,0263 €

Niveles de existencias
1401 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    4.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10629710

Rango de precios
2,5392 € - 2,4123 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276716

Rango de precios
239,89 € - 227,89 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276792

Rango de precios
362,12 € - 344,02 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    28.1 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153628

Rango de precios
2,2408 € - 2,1288 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube PA Negro 50.0 m

10153666

Rango de precios
6,5148 € - 6,1892 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153437

Rango de precios
1,6731 € - 1,5895 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    9.9 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153475

Rango de precios
3,2068 € - 3,0466 €

Niveles de existencias
1950 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 50.0 m

10153512

Rango de precios
8,6912 € - 8,2568 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Negro 100.0 m

10153550

Rango de precios
1,4939 € - 1,4192 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 25.0 m

10276655

Rango de precios
291,66 € - 277,08 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 25.0 m

10276754

Rango de precios
346,05 € - 328,75 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.9 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153574

Rango de precios
1,5354 € - 1,4586 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    9.9 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153611

Rango de precios
2,3792 € - 2,2602 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.6 mm
Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153659

Rango de precios
5,5608 € - 5,2828 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    29.0 mm
Corrugated Tube PA Negro 100.0 m

10153680

Rango de precios
1,6266 € - 1,5453 €

Niveles de existencias
575 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153468

Rango de precios
1,6886 € - 1,6042 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    12.2 mm
CT-S23 Corrugated Tube PEBD Negro 50.0 m

10153505

Rango de precios
5,2054 € - 4,9452 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    23.2 mm
CT-S4.5 Corrugated Tube PEBD Negro 100.0 m

10153543

Rango de precios
1,1411 € - 1,0841 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Split
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Precio por
    Metro
  • Diámetro interior
    4.8 mm
Galvanised Steel Conduit Acero Acero 10.0 m

10276648

Rango de precios
132,31 € - 125,69 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Acero
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276747

Rango de precios
148,89 € - 141,45 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acero Negro 10.0 m

10276778

Rango de precios
215,86 € - 205,06 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del conducto
    Unsplit
  • Material completo
    Acero galvanizado
  • Precio por
    Rollo
  • Diámetro interior
    21.1 mm
Conducto M21 Recto PA Negro

10276877

Rango de precios
5,601 € - 5,319 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790
Conducto M28 Recto PA Negro

10435250

Rango de precios
21,579 € - 19,618 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790
Cable Conduit Codo de 90° M20 Negro PA

10276846

Rango de precios
29,65 € - 24,51 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790
Cable Conduit Codo de 90° M25 Negro PA

10276914

Rango de precios
28,20 € - 12,76 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790
Cable Conduit Codo de 90° M21 Negro PA

10276884

Rango de precios
21,99 € - 18,16 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790
Conducto M20 Recto PA Negro

10276839

Rango de precios
12,577 € - 11,433 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790
Conducto M25 Recto PA Negro

10276907

Rango de precios
6,542 € - 6,218 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Código de material
    3926909790