Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La canaleta flexible Richflex es un producto versátil para la gestión del cableado. Su aplicación ofrece mayor flexibilidad ya que está disponible con opción de montaje adhesivo y atornillable.
Código De La Serie: SR1732
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Longitud general | Altura interior | Anchura general | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9943 € - 5,2573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 6,984 € - 7,3517 € | 1900 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 10,2729 € - 10,8137 € | 8 En stock |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 6,4832 € - 6,8244 € | 140 En stock |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Adhesivo
|
||
| 3,5462 € - 3,7328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Tornillo
|
||
| 9,84 € - 10,3576 € | 6550 En stock |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Adhesivo
|
||
| 84,8102 € - 89,2701 € | 1 En stock |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesivo
|
||
| 4,7372 € - 4,9865 € | 131 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Adhesivo
|
||
| 7,8774 € - 8,2919 € | 6300 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Adhesivo
|
||
| 12,2083 € - 12,8508 € | 96 En stock |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Adhesivo
|
||
| 3,9928 € - 4,203 € | 336 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 5,8199 € - 6,1262 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 8,2023 € - 8,6338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 160,2371 € - 168,6728 € | 1 En stock |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhesivo
|
||
| 4,2364 € - 4,4594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Adhesivo
|
||
| 5,793 € - 6,0977 € | 7502 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Adhesivo
|
||
| 431,879 € - 454,6111 € | 10 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhesivo
|
||
| 43 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adhesivo
|
|||
| 349,8292 € - 368,225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 453,1794 € - 477,0239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Tornillo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar