Menu Search

Conducto de cable

En stock

La canaleta flexible Richflex es un producto versátil para la gestión del cableado. Su aplicación ofrece mayor flexibilidad ya que está disponible con opción de montaje adhesivo y atornillable.

Código De La Serie: SR1732

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Longitud general Altura interior Anchura general Método de montaje Compra
3,9928 € - 4,203 € 336 En stock
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Tornillo
5,8199 € - 6,1262 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Tornillo
8,2023 € - 8,6338 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Tornillo
3,5462 € - 3,7328 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Tornillo
160,2371 € - 168,6728 € 1 En stock
1.8 m
7.6 mm
Sin montar
84,8102 € - 89,2701 € 1 En stock
1.8 m
9.1 mm
Sin montar
12,2083 € - 12,8508 € 96 En stock
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Sin montar
9,84 € - 10,3576 € 6550 En stock
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Sin montar
5,793 € - 6,0977 € 7502 En stock
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Sin montar
7,8774 € - 8,2919 € 6300 En stock
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Sin montar
4,7372 € - 4,9865 € 131 En stock
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Sin montar
4,2364 € - 4,4594 € 112 En stock
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Sin montar
6,4832 € - 6,8244 € 420 En stock
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Sin montar
4,9943 € - 5,2573 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Tornillo
6,984 € - 7,3517 € 1900 En stock
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Tornillo
10,2729 € - 10,8137 € 8 En stock
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Tornillo
349,8292 € - 368,225 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Tornillo
221,9238 € - 233,604 € Solicite el plazo de entrega aquí
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Tornillo
411,1142 € - 432,7442 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Tornillo
10174272 520,7062 € - 548,1145 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Tornillo
  • de 2
Conducto de cable Tornillo 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169001

Rango de precios
4,203 € - 3,9928 €

Niveles de existencias
336 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    13.6 mm
  • Anchura interior
    13.6 mm
Conducto de cable Tornillo 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169049

Rango de precios
6,1262 € - 5,8199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    22.4 mm
  • Anchura interior
    22.4 mm
Conducto de cable Tornillo 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169087

Rango de precios
8,6338 € - 8,2023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    36.3 mm
  • Anchura interior
    36.3 mm
Conducto de cable;Gris;500.0 mm;(L)

10168981

Rango de precios
3,7328 € - 3,5462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    10.5 mm
  • Anchura interior
    10.5 mm
Conducto de cable Adhesivo 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Tostado

10170342

Rango de precios
168,6728 € - 160,2371 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Tostado
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Longitud general
    1.8 m
Conducto de cable Adhesivo 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Tostado

10170359

Rango de precios
89,2701 € - 84,8102 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Tostado
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Longitud general
    1.8 m
Conducto de cable Adhesivo 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169117

Rango de precios
12,8508 € - 12,2083 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura interior
    45.2 mm
Conducto de cable Adhesivo 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169094

Rango de precios
10,3576 € - 9,84 €

Niveles de existencias
6550 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura interior
    36.3 mm
Conducto de cable Adhesivo 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169032

Rango de precios
6,0977 € - 5,793 €

Niveles de existencias
7502 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura interior
    17.9 mm
Conducto de cable Adhesivo 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169070

Rango de precios
8,2919 € - 7,8774 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura interior
    26.8 mm
Conducto de cable Adhesivo 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169018

Rango de precios
4,9865 € - 4,7372 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura interior
    13.6 mm
Conducto de cable;Gris;500.0 mm;(L)

10168998

Rango de precios
4,4594 € - 4,2364 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura interior
    10.5 mm
Conducto de cable Adhesivo 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169056

Rango de precios
6,8244 € - 6,4832 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Sin montar
  • Altura interior
    22.4 mm
Conducto de cable Tornillo 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169025

Rango de precios
5,2573 € - 4,9943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    17.9 mm
  • Anchura interior
    17.9 mm
Conducto de cable Tornillo 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169063

Rango de precios
7,3517 € - 6,984 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    26.8 mm
  • Anchura interior
    26.8 mm
Conducto de cable Tornillo 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169100

Rango de precios
10,8137 € - 10,2729 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polipropileno
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    45.2 mm
  • Anchura interior
    45.2 mm
Conducto de cable Tornillo 2.0 m PVC Gris

10174296

Rango de precios
368,225 € - 349,8292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    50.8 mm
  • Anchura interior
    38.1 mm
Conducto de cable Tornillo 2.0 m PVC Gris

10174319

Rango de precios
233,604 € - 221,9238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    50.8 mm
  • Anchura interior
    101.6 mm
Conducto de cable Tornillo 2.0 m PVC Gris

10174326

Rango de precios
432,7442 € - 411,1142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    76.2 mm
  • Anchura interior
    38.1 mm
Conducto de cable Tornillo 2.0 m PVC Gris

10174272

Rango de precios
548,1145 € - 520,7062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura interior
    38.1 mm
  • Anchura interior
    25.4 mm