10412671
1217325
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,063 € |
| 150 + | 1,9597 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 8.6 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.339 in |
| Longitud carga a carga | 22.23 N |
| Longitud carga a carga | 22.23 N |
| Longitud de carga | 0.575 in |
| Longitud de carga | 14.6 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Diámetro exterior | 15.2 mm |
| Diámetro exterior | 0.598 in |
| Longitud general | 1.5 in |
| Longitud general | 38.1 mm |
| Índice de elasticidad | 0.95 Nmm |
| Índice de elasticidad | 0.95 Nmm |
| Diámetro del cable | 1.1 mm |
| Diámetro del cable | 0.043 in |
| Material completo | Acero Inoxidable 302 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar