10438930
1217291
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 4,1787 € |
| 150 + | 3,9699 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 4.2 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.165 in |
| Longitud carga a carga | 28.91 N |
| Longitud carga a carga | 28.91 N |
| Longitud de carga | 5.6 mm |
| Longitud de carga | 0.22 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Diámetro exterior | 0.48 in |
| Diámetro exterior | 12.2 mm |
| Longitud general | 12.7 mm |
| Longitud general | 0.5 in |
| Índice de elasticidad | 4.08 Nmm |
| Índice de elasticidad | 4.08 Nmm |
| Diámetro del cable | 1.1 mm |
| Diámetro del cable | 0.043 in |
| Material completo | Acero Inoxidable 302 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar