10438886
1217285
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,9604 € |
| 150 + | 1,8624 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 13.4 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.528 in |
| Longitud carga a carga | 52.50 N |
| Longitud carga a carga | 52.50 N |
| Longitud de carga | 18.2 mm |
| Longitud de carga | 0.717 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Diámetro exterior | 0.421 in |
| Diámetro exterior | 10.7 mm |
| Longitud general | 31.75 mm |
| Longitud general | 1.25 in |
| Índice de elasticidad | 3.87 Nmm |
| Índice de elasticidad | 3.87 Nmm |
| Diámetro del cable | 0.051 in |
| Diámetro del cable | 1.3 mm |
| Material completo | Acero Inoxidable 302 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar