10413180
1217278
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,9604 € |
| 150 + | 1,8624 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 0.591 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 15.0 mm |
| Longitud carga a carga | 32.98 N |
| Longitud carga a carga | 32.98 N |
| Longitud de carga | 1.091 in |
| Longitud de carga | 27.7 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Diámetro exterior | 0.421 in |
| Diámetro exterior | 10.7 mm |
| Longitud general | 2.25 in |
| Longitud general | 57.15 mm |
| Índice de elasticidad | 1.12 Nmm |
| Índice de elasticidad | 1.12 Nmm |
| Diámetro del cable | 1.1 mm |
| Diámetro del cable | 0.043 in |
| Material completo | Acero Inoxidable 302 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar