10438633
1217238
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,8317 € |
| 150 + | 1,7397 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 9.5 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.374 in |
| Longitud carga a carga | 53.32 N |
| Longitud carga a carga | 53.32 N |
| Longitud de carga | 10.3 mm |
| Longitud de carga | 0.406 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 446 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 230 °C |
| Diámetro exterior | 6.1 mm |
| Diámetro exterior | 0.24 in |
| Longitud general | 0.56 in |
| Longitud general | 14.22 mm |
| Índice de elasticidad | 13.71 Nmm |
| Índice de elasticidad | 13.71 Nmm |
| Diámetro del cable | 0.043 in |
| Diámetro del cable | 1.1 mm |
| Material completo | Acero Inoxidable 302 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar