10438107
1217163
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 2,4362 € |
150 + | 2,3144 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura sólida aproximada | 11.7 mm |
---|---|
Altura sólida aproximada | 0.461 in |
Longitud carga a carga | 145.41 N |
Longitud carga a carga | 145.41 N |
Longitud de carga | 14.1 mm |
Longitud de carga | 0.555 in |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Diámetro exterior | 0.598 in |
Diámetro exterior | 15.2 mm |
Longitud general | 0.752 in |
Longitud general | 19.1 mm |
Índice de elasticidad | 29.00 Nmm |
Índice de elasticidad | 29.00 Nmm |
Diámetro del cable | 2.1 mm |
Diámetro del cable | 0.083 in |
Material completo | Acero al carbono |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar