10438060
1217159
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,6813 € |
150 + | 1,5971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura sólida aproximada | 0.539 in |
---|---|
Altura sólida aproximada | 13.7 mm |
Longitud carga a carga | 26.69 N |
Longitud carga a carga | 26.69 N |
Longitud de carga | 29.7 mm |
Longitud de carga | 1.169 in |
Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
Diámetro exterior | 15.2 mm |
Diámetro exterior | 0.598 in |
Longitud general | 2.75 in |
Longitud general | 69.85 mm |
Índice de elasticidad | 0.67 Nmm |
Índice de elasticidad | 0.67 Nmm |
Diámetro del cable | 0.043 in |
Diámetro del cable | 1.1 mm |
Material completo | Acero al carbono |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar