Menu Search

Resorte de compresión 12.2 mm 50.8 mm 1.17 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 50.8 mm | 2 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 1.17 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Referencia de Essentra:

10417188

Número de pieza del fabricante:

1217128

7 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 1,6533 €
150 + 1,5708 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

49,60 €

30 x 1,6533 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura sólida aproximada 11.7 mm
Longitud carga a carga 34.70 N
Longitud de carga 21.2 mm
Máxima temperatura de aplicación 120 °C
Diámetro exterior 12.2 mm
Longitud general 50.8 mm
Índice de elasticidad 1.17 Nmm
Diámetro del cable 1.1 mm
Material completo Acero al carbono

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros