10234228
1217124
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6533 € |
| 150 + | 1,5708 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 0.264 in |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 6.7 mm |
| Longitud carga a carga | 34.70 N |
| Longitud carga a carga | 34.70 N |
| Longitud de carga | 0.402 in |
| Longitud de carga | 10.2 mm |
| Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
| Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
| Diámetro exterior | 0.48 in |
| Diámetro exterior | 12.2 mm |
| Longitud general | 1 in |
| Longitud general | 25.4 mm |
| Índice de elasticidad | 2.28 Nmm |
| Índice de elasticidad | 2.28 Nmm |
| Diámetro del cable | 0.043 in |
| Diámetro del cable | 1.1 mm |
| Material completo | Acero al carbono |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar