10420973
1217084
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,5803 € |
| 150 + | 1,501 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altura sólida aproximada | 3.1 mm |
|---|---|
| Altura sólida aproximada | 0.122 in |
| Longitud carga a carga | 11.65 N |
| Longitud carga a carga | 11.65 N |
| Longitud de carga | 6.1 mm |
| Longitud de carga | 0.24 in |
| Máxima temperatura de aplicación | 248 °F |
| Máxima temperatura de aplicación | 120 °C |
| Diámetro exterior | 9.1 mm |
| Diámetro exterior | 0.358 in |
| Longitud general | 14.22 mm |
| Longitud general | 0.56 in |
| Índice de elasticidad | 1.44 Nmm |
| Índice de elasticidad | 1.44 Nmm |
| Diámetro del cable | 0.7 mm |
| Diámetro del cable | 0.028 in |
| Material completo | Acero al carbono |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar