Las conteras para fijaciones en un borde ofrecen roscas fuertes para chapas metálicas que sean demasiado finas para hacer una rosca. Se fijan en los bordes de las chapas finas ofreciendo una buena alternativa a las conteras de autoagarre.
Para su instalación,
1. Inserte la muesca de la contera en el lateral de la apertura del panel
2. Gire la pata de soporte de la contera hacia el panel. De este modo, se comprime la pata de soporte, lo que permite que pase a través de la muesca en el panel.
3. La pata recuperará su posición normal y fijará, así, la contera en el panel.
Tenga en cuenta que la rosca interna requiere un destornillador para su instalación.
La contera puede extraerse tras la instalación apretando las patas con resorte y girando.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Grosor máximo del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2557 € - 0,2692 € | 5621 En stock |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 2263 En stock |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,3154 € - 0,3321 € | 4865 En stock |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3263 € | 23503 En stock |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar