Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.
Código De La Serie: SRRCOFM
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Medida del ventilador | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0488 € - 3,2033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 2,1094 € - 2,3438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,2471 € - 2,4968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,2504 € - 2,5004 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,4271 € - 2,6968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,1094 € - 2,3438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,1094 € - 2,3438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,4271 € - 2,6968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,354 € - 2,6155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,354 € - 2,6155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,354 € - 2,6155 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 2,4271 € - 2,6968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 4,8719 € - 5,1294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 9,5275 € - 10,0322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 0,1907 € - 0,2007 € | 88780 En stock |
Goma
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 1,3281 € - 1,3982 € | 350 En stock |
Acero
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 1,8545 € - 1,9514 € | 40 En stock |
Acero
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 4,4114 € - 9,7541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 23,5914 € - 24,833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Tornillo
|
||
| 17,3951 € - 18,3106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Tornillo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar