Menu Search

Montaje de ventiladores 50.0 mm Goma de Silicona Gris

This product has a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection, overall length is 119.2 mm | 4.693 in, head diameter is 8.0 mm | 0.315 in.
Referencia de Essentra:

10313350

Número de pieza del fabricante:

FMMS-1

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material completo Goma de Silicona
Diámetro de la cabeza 8.0 mm
Longitud general 50.0 mm
Dureza 50 Shore
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros