Menu Search

Montaje de ventilador de elastómero y ruptura Negro 133.5 mm

Soporte de ventilador desmontable que proporciona una sujeción segura, así como protección contra golpes y vibraciones. La lengüeta lateral puede rasgarse después de la instalación.
Referencia de Essentra:

10313312

Número de pieza del fabricante:

FMB-1

165773 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3511 €
5000 + 0,3336 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

351,10 €

1000 x 0,3511 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Rango de grosor del ventilador 25.0 - 51.0 mm
Material completo Goma de Silicona
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Longitud general 133.5 mm
Dureza 40 Shore A
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros