10024461
SCCB-1-01BK
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2075 € |
| 5000 - 9999 | 0,1914 € |
| 10000 + | 0,1812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Fijo |
|---|---|
| Método de montaje | Montaje a presión |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 6.5 - 7.0 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.256 - 0.276 in |
| Rango de grosor del panel | 0.024 - 0.079 in |
| Rango de grosor del panel | 0.6 - 2.0 mm |
| Spacer Height | 4.0 mm |
| Spacer Height | 0.157 in |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926909790 |
| Tipo | 2 |
| Tipo | 2 |
| Material completo | Poliamida |
| Rango de diámetro del cable compatible | 0.866 in |
| Rango de diámetro del cable compatible | 22.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.6 - 2.0 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.024 - 0.079 in |
| Longitud del espaciador | 0.157 in |
| Longitud del espaciador | 4.0 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar