Menu Search

Clips P de montaje atornillado

En stock

El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
0,1765 € - 0,2158 € 39000 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
1,1882 € - 1,2509 € 27487 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
0,0794 € - 0,0836 € 51400 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
1,317 € - 1,3863 € 8198 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
10000151 0,1407 € - 0,1482 € 65900 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
0,8851 € - 0,9316 € 14244 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
0,1813 € - 0,1909 € 9000 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
0,1704 € - 0,1795 € 129000 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
1,3805 € - 1,4532 € 4169 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
0,5495 € - 0,5784 € 65451 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
0,1908 € - 0,2008 € 60000 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
0,1704 € - 0,1795 € 73250 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
0,0794 € - 0,0836 € 129500 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € 28738 En stock
Fijo
Natural
9.5 mm
0,6619 € - 0,6966 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Verde
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
1,2763 € - 1,3434 € 40872 En stock
Natural
5.2 mm
12.7 mm
3,0318 € - 3,1913 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
12.7 mm
0,7038 € - 0,7408 € 615 En stock
Negro
5.2 mm
9.5 mm
0,7497 € - 0,7892 € 5267 En stock
Negro
5.2 mm
9.5 mm
3,1984 € - 3,3668 € Solicite el plazo de entrega aquí
Verde
5.2 mm
14 mm
  • de 3
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000229

Rango de precios
0,2158 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
39000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10148419

Rango de precios
1,2509 € - 1,1882 €

Niveles de existencias
27487 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000175

Rango de precios
0,0836 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
51400 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10148389

Rango de precios
1,3863 € - 1,317 €

Niveles de existencias
8198 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000151

Rango de precios
0,1482 € - 0,1407 €

Niveles de existencias
65900 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10148402

Rango de precios
0,9316 € - 0,8851 €

Niveles de existencias
14244 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000212

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000199

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
129000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10148396

Rango de precios
1,4532 € - 1,3805 €

Niveles de existencias
4169 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10148372

Rango de precios
0,5784 € - 0,5495 €

Niveles de existencias
65451 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616999099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000144

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
60000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000182

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
73250 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000168

Rango de precios
0,0836 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
129500 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Tornillo Aleación de aluminio Natural

10000205

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
28738 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Color
    Natural
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Código de material
    7616991099
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P Ninguna 14.3 mm 5.2 mm Nylon:Aluminio Verde

10162132

Rango de precios
0,6966 € - 0,6619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del cable compatible
    14.3 mm
  • Anchura general
    12.8 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Material de inserción
    Aluminio anodizado
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aluminio Natural

10310861

Rango de precios
1,3434 € - 1,2763 €

Niveles de existencias
40872 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera de estilo P 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Rango de precios
3,1913 € - 3,0318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161760

Rango de precios
0,7408 € - 0,7038 €

Niveles de existencias
615 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.2 mm Aleación de aluminio Negro

10161807

Rango de precios
0,7892 € - 0,7497 €

Niveles de existencias
5267 En stock
Atributos
  • Anchura general
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Aleación de aluminio 5052 H-32 y TPV
  • Revestimiento
    TPV
  • Color
    Negro
Abrazadera de estilo P 13/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161920

Rango de precios
3,3668 € - 3,1984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    14 mm
  • Diámetro del orificio
    5.2 mm
  • Material de la palanca
    Nylon termoestabilizado
  • Color
    Verde
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2