El revestimiento de vinilo ofrece una solución más permanente para proteger los cables frente a la vibración y los daños. El área de montaje atornillable está descubierta para garantizar un ajuste firme Disponible en 14 tamaños para adaptarse a varios diámetros de haz.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8851 € - 0,9316 € | 14244 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 129000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3805 € - 1,4532 € | 4169 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,317 € - 1,3863 € | 8198 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 0,1407 € - 0,1482 € | 65900 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,0794 € - 0,0836 € | 129500 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,1852 € | 28738 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1882 € - 1,2509 € | 27487 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0836 € | 52400 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1765 € - 0,2158 € | 39000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,5784 € | 65451 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 60000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1704 € - 0,1795 € | 73250 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 9000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7038 € - 0,7408 € | 615 En stock |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7497 € - 0,7892 € | 5267 En stock |
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1984 € - 3,3668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 3,0622 € - 3,2232 € | 379 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 3,0015 € - 3,1595 € | 500 En stock |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,0318 € - 3,1913 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Verde
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar