10162026
NM-3-R3
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,8064 € |
| 2500 + | 0,7661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro máximo del cable compatible | 4.8 mm |
|---|---|
| Diámetro máximo del cable compatible | 0.189 in |
| Anchura general | 12.8 mm |
| Anchura general | 0.504 in |
| Diámetro del orificio | 0.205 in |
| Diámetro del orificio | 5.2 mm |
| Material de la palanca | Nylon termoestabilizado |
| Material de inserción | Aluminio anodizado |
| Revestimiento | Anodizado |
| Color | Verde |
| Ajustabilidad | Fijo |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
| Material completo | Nylon termoestabilizado:Aluminio anodizado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar