Menu Search

Clips en U de montaje adhesivo

En stock

Se montan rápida y fácilmente con una base adhesiva. El estilo en U permite que la colocación y extracción del haz resulten muy fáciles. Hay disponibles diferentes tamaños para diversos diámetros de haces. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2138

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Diámetro máximo del cable compatible Longitud de la base Compra
0,1333 € - 0,1403 € 13843 En stock
0,42 € - 0,4421 € 2152 En stock
0,2962 € - 0,3117 € 1300 En stock
0,2001 € - 0,2107 € 4968 En stock
10010877 0,0959 € - 0,101 € 68549 En stock
0,1016 € - 0,107 € 7882 En stock
Clip con orificio de cierre y fijación 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Gris

10010884

Rango de precios
0,1403 € - 0,1333 €

Niveles de existencias
13843 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Goma
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Altura general
    15.1 mm
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Gris

10010907

Rango de precios
0,4421 € - 0,42 €

Niveles de existencias
2152 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Acrílico
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Altura general
    19.1 mm
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Gris

10010853

Rango de precios
0,3117 € - 0,2962 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Goma
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Altura general
    23.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Gris

10010891

Rango de precios
0,2107 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
4968 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Goma
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Altura general
    17.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Gris

10010877

Rango de precios
0,101 € - 0,0959 €

Niveles de existencias
68549 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Goma
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Altura general
    11.9 mm
  • Código de material
    3926909790
Clip con orificio de cierre y fijación 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Gris

10010860

Rango de precios
0,107 € - 0,1016 €

Niveles de existencias
7882 En stock
Atributos
  • Adhesive Material
    Goma
  • Color
    Gris
  • Material
    PVC
  • Altura general
    7.1 mm
  • Código de material
    3926909790