Menu Search

Clips de retención de horquilla

En producción

Estos clips de retención de horquilla se utilizan para fijar un pasador de horquilla, lo que proporciona una opción fiable y cómoda para mantener la integridad de las conexiones mecánicas.

Tiene un diseño en forma de U o similar a un aro que encaja alrededor de la base de una junta de horquilla, fijándola en su sitio y evitando la desconexión accidental, lo que permite un montaje limpio y compacto. El material de acero garantiza la durabilidad y la capacidad de soportar cargas pesadas, así como resistencia al desgaste y la corrosión.

Es fácil de instalar y extraer de la junta de horquilla. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.

  • Fija un pasador de horquilla, lo que proporciona una opción fiable y cómoda para mantener la integridad de las conexiones mecánicas.
  • El material de acero garantiza la durabilidad y la capacidad de soportar cargas pesadas, así como resistencia al desgaste y la corrosión.
  • Tiene un diseño en forma de U o similar a un aro que encaja alrededor de la base de una junta de horquilla, fijándola en su sitio.
Material: Acero inoxidable 303, Igumid G, Acero Código De La Serie: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la horquilla d1 tol. h11 h1 Material h3 h2 l1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
14x56
14.0
56.0
Acero
82.0
92.0
31.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12x24
12.0
24.0
Acero
46.0
55.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8x32
8.0
32.0
Acero
47.0
53.0
19.0
Solicite el plazo de entrega aquí
5x10
5.0
10.0
Acero
19.0
23.0
12.0
1,5553 € - 2,2145 € Solicite el plazo de entrega aquí
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8x16
8.0
16.0
Acero
31.0
38.0
19.0
0,8961 € - 1,2772 € Solicite el plazo de entrega aquí
5x10
5.0
10.0
Igumid G
19.0
23.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
14x28
14.0
28.0
Acero
52.0
62.0
31.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10x40
10.0
40.0
Acero
59.0
66.0
23.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16x32
16.0
32.0
Acero
62.0
72.0
36.0
Solicite el plazo de entrega aquí
4x8
4.0
8.0
Acero
15.0
19.0
9.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10x20
10.0
20.0
Acero
39.0
46.0
23.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6x24
6.0
24.0
Acero
35.0
40.0
14.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6x12
6.0
12.0
Acero
23.0
28.0
14.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12x48
12.0
48.0
Acero
71.0
79.0
28.0
Solicite el plazo de entrega aquí
5x20
5.0
20.0
Acero
29.0
33.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20x40
20.0
40.0
Acero
72.0
88.0
44.0
0,9579 € - 1,3699 € Solicite el plazo de entrega aquí
6x12
6.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
1,2463 € - 1,7819 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x20
10.0
20.0
Igumid G
38.0
45.0
23.0
1,0609 € - 1,5141 € Solicite el plazo de entrega aquí
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
  • de 2
Clip de retención de horquilla 14x56 14.0 56.0 Acero

20212292


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Clip de retención de horquilla 12x24 12.0 24.0 Acero

20212261


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    55.0
  • h3
    46.0
Clip de retención de horquilla 8x32 8.0 32.0 Acero

20212230


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Clip de retención de horquilla 5x10 5.0 10.0 Acero

20212186


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip de retención de horquilla 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Rango de precios
2,2145 € - 1,5553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Clip de retención de horquilla 8x16 8.0 16.0 Acero

20212223


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0
Clip de retención de horquilla 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Rango de precios
1,2772 € - 0,8961 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Clip de retención de horquilla 14x28 14.0 28.0 Acero

20212285


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Clip de retención de horquilla 10x40 10.0 40.0 Acero

20212254


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Clip de retención de horquilla 16x32 16.0 32.0 Acero

20212308


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Clip de retención de horquilla 4x8 4.0 8.0 Acero

20212179


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Clip de retención de horquilla 10x20 10.0 20.0 Acero

20212247


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Clip de retención de horquilla 6x24 6.0 24.0 Acero

20212216


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Clip de retención de horquilla 6x12 6.0 12.0 Acero

20212209


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Clip de retención de horquilla 12x48 12.0 48.0 Acero

20212278


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Clip de retención de horquilla 5x20 5.0 20.0 Acero

20212193


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Clip de retención de horquilla 20x40 20.0 40.0 Acero

20212322


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Clip de retención de horquilla 6x12 6.0 12.0 Igumid G

20212360

Rango de precios
1,3699 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Clip de retención de horquilla 10x20 10.0 20.0 Igumid G

20212384

Rango de precios
1,7819 € - 1,2463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    45.0
  • h3
    38.0
Clip de retención de horquilla 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Rango de precios
1,5141 € - 1,0609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño de la horquilla
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0