10035498
TC-30-1-01BK
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2209 € |
| 5000 + | 0,2099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Negro |
|---|---|
| Estilo de fijación | Screw, Rivet |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | #6,M3.5 |
| Longitud de la base | 1.315 in |
| Longitud de la base | 33.4 mm |
| Diámetro de cable compatible | 0.37 in |
| Diámetro de cable compatible | 9.4 mm |
| Altura general | 0.291 in |
| Altura general | 7.4 mm |
| Anchura general | 7.4 mm |
| Anchura general | 0.291 in |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar