Menu Search

Clip con muelle 9.5 mm 7.4 mm Natural Acetato

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Referencia de Essentra:

10035474

Número de pieza del fabricante:

TC-30-1

70681 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2209 €
5000 + 0,2099 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

220,90 €

1000 x 0,2209 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Estilo de fijación Screw, Rivet
Material completo Acetato
Altura general 9.5 mm
Anchura general 7.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros