Menu Search

Clip con muelle 42.9 mm 7.9 mm Negro Acero inoxidable

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Referencia de Essentra:

10174388

Número de pieza del fabricante:

STCV-1

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 1,3637 €
5000 + 1,2955 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

1.363,70 €

1000 x 1,3637 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Estilo de fijación Screw, Rivet
Material completo Acero Inoxidable SAE 30301
Altura general 42.9 mm
Anchura general 7.9 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros