Menu Search

Clip de foto 6.0 mm 25.0 mm SBC Gris

El clip para fotos no ajustable de montaje atornillado sirve para montar cuadros, pinturas y otras decoraciones de pared. Fabricado en polipropileno blanco para una solución para colgar fuerte y económica.
Referencia de Essentra:

10118375

Número de pieza del fabricante:

046106022511

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4377 €
500 + 0,4156 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

43,77 €

100 x 0,4377 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 16.0 mm
Longitud general 25.0 mm
Grosor máximo de material 0.2 mm
Color Gris
Material completo Copolímero de bloque de estireno-butadieno
Método de montaje Screw
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros