Menu Search

Clip de foto 4.0 mm 15.0 mm SBC Natural

El clip para fotos no ajustable de montaje atornillado sirve para montar cuadros, pinturas y otras decoraciones de pared. Fabricado con Sealon transparente para obtener una gran claridad, rigidez y resistencia a los impactos.
Referencia de Essentra:

10118283

Número de pieza del fabricante:

046040000026

3000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2179 €
1250 + 0,2069 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

54,48 €

250 x 0,2179 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura general 10.0 mm
Longitud general 15.0 mm
Grosor máximo de material 0.1 mm
Color Natural
Material completo Copolímero de bloque de estireno-butadieno
Método de montaje Screw
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros