Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los clips Canoe son una fijación de bajo coste diseñada para funcionar como remache o tornillo. El diseño de estos clips permite que sean más fáciles de extraer que otros remaches. La gama incluye una variedad de estilos, incluidos los que tienen un anclaje totalmente hueco o un anclaje parcialmente hueco.
Adecuados para montaje de paneles frontales, estos clips económicos se cierran fácilmente en orificios redondos y cubren superficies más pequeñas. Son ideales para fijar de manera segura una variedad de materiales, tanto metales como plásticos. No se requieren herramientas para la instalación. Solo es necesario aplicar presión con el pulgar sobre la cabeza redonda y plana.
Nuestra gama ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la vibración, la abrasión y la corrosión. Pueden utilizarse en aplicaciones electrónicas, de automoción o de maquinaria. Los clips Canoe se insertan de manera limpia en los orificios del panel y son ideales para carteles y expositores de uso a largo plazo. Pueden extraerse y reutilizarse si fuera necesario. Sin embargo, gracias a su agarre extrafirme, son más adecuados para aplicaciones que no se cambian con mucha frecuencia.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Longitud de anclaje | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0731 € - 0,0902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.895 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
||
| 10223314 | 0,0505 € - 0,0624 € | 4990 En stock |
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
|
| 0,1013 € - 0,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,047 € | 58000 En stock |
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,0471 € - 0,0581 € | 9000 En stock |
Natural
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,0646 € | 63487 En stock |
Natural
|
0.270 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
| 0,0555 € - 0,0686 € | 7500 En stock |
Natural
|
0.480 in
12.2 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 0,1343 € - 0,1622 € | 4998 En stock |
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar