Menu Search

Clip pop 31.0 mm 50.0 mm PS;POM Transparente

Este clip POP puede utilizarse para sujetar comprobantes y pequeños carteles en el sector minorista o en el punto de venta. Se acopla a la aplicación y contiene un conector de varilla.
Referencia de Essentra:

10395226

Número de pieza del fabricante:

497055

4980 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 2,1511 €
200 - 999 1,0243 €
1000 + 0,9728 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

43,02 €

20 x 2,1511 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estilo de la base Small Clip
Color Transparente
Tipo de conector incluido Incluido
Material completo Poliestireno; Poliacetal
Tipo de cabeza Portatarjetas
Cilindro incluido Incluido
Estilo de clip de extremo de estantería Small Clip
Longitud de la base 38.5 mm
Longitud del cabezal 31.0 mm
Anchura del cabezal 50.0 mm
Longitud entre clips 100.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 2.1714 GBP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros