10395127
497027
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 600 - 2999 | 2,4648 € |
| 3000 + | 2,3416 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Estilo de la base | Large Clip |
|---|---|
| Color | Transparente |
| Tipo de conector incluido | Incluido |
| Material completo | Poliestireno; Poliacetal |
| Tipo de cabeza | Clip |
| Cilindro incluido | Incluido |
| Estilo de clip de extremo de estantería | Clip grande |
| Longitud de la base | 2.283 in |
| Longitud de la base | 58.0 mm |
| Longitud del cabezal | 1.575 in |
| Longitud del cabezal | 40.0 mm |
| Anchura del cabezal | 3.15 in |
| Anchura del cabezal | 80.0 mm |
| Longitud entre clips | 3.937 in |
| Longitud entre clips | 100.0 mm |
| Precio por pieza IVA incluido | 2.4 GBP |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar