Menu Search

Clip pop Base magnética 23.0 mm PS Transparente

Esta pequeña base magnética se puede utilizar en una variedad de conjuntos de clips POP.
Referencia de Essentra:

10395103

Número de pieza del fabricante:

497024

1995 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 1,9753 €
2500 + 1,8765 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

987,65 €

500 x 1,9753 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estilo de la base Magnetic Base
Tipo de la base Magnetic Base
Color Transparente
Material completo Poliestireno
Diámetro de la base 20.0 mm
Altura de la base 23.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 1.8684 GBP
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros