Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Montaje en bordes Nylon 6/6;Stainless Seel Negro

Esta base para abrazadera de montaje en perfil con núcleo metálico está fabricada en una combinación de nylon negro y muelle de acero. El clip ofrec una fijación permanente de la abrazadera en todas las aplicaciones en material laminado.
Referencia de Essentra:

10300749

Número de pieza del fabricante:

550279

2222 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5231 €
500 + 0,4961 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

52,31 €

100 x 0,5231 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Método de montaje Montaje en bordes
Rango de grosor del panel 0.7 - 3.0 mm
Altura general 171.7 mm
Anchura general 15.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Acero inoxidable
Material de agarre Acero Inoxidable 302
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros